Convoyeur à roues thermorésistantes (W-32ZZ), largeur 25 x diamètre ⌀32 x hauteur totale 40

ø32 Machined wheel, resists temperatures in the 150 to 170°C range. (Length 150-3000 specifiable in 1 mm units)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-32ZZ-[150-3000/1]L-[40,​70,​100]P

Référence pièce
W-32ZZ-[150-3000/1]L-[40,​70,​100]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)

-

6 jours 40 ~ 100150 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 25
Capacité de charge de la roue(kgf) 90 D.E. de la roue D(mm) 32 Type Corps de convoyeur à roues
Application Charge moyenne Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 40

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique