Convoyeur à roues pressées (SW-36S) largeur 10 x diamètre ⌀36 x hauteur 56

General purpose Corocon ø36 pressed wheel. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW-36S-[150-3000/1]L-[50,​75,​100,​150]P

Référence pièce
SW-36S-[150-3000/1]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de convoyeur Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

6 jours Droit50 ~ 150150 ~ 3000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 10 Capacité de charge de la roue(kgf) 15
D.E. de la roue D(mm) 36 Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces
Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 52

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique