Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (UCSPA-H1-S6)

Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (UCSPA-H1-S6)
  • Remise sur volume

This pillow unit features a bearing made from stainless steel material, and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCSPA201XH1S6
UCSPA202XH1S6
UCSPA203XH1S6
UCSPA204H1S6
UCSPA208H1S6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Joint

99.59 €

8 jours 1230.281503850Nitrile

99.59 €

Disponible 83 jours 1530.281503850Nitrile

99.59 €

8 jours 1730.281503850Nitrile

98.77 €

4 jours 2030.2109005350Nitrile

153.19 €

Disponible 89 jours 4049.22480014300Nitrile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Largeur étroite Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère Adaptation J7
Type de graisse Graisse de qualité alimentaire Usinage NA Course NA
Couvercle NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique