Unité à embase rhombique en acier inoxydable USFL-S6

Unité à embase rhombique en acier inoxydable USFL-S6
  • Remise sur volume
This flanged unit features a bearing made from stainless steel material, and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USFL001S6
USFL002S6
USFL004S6
USFL006S6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

41.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1243001900

46.06 €

1 6 jours 1547002250

52.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

2079004000

80.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30112006600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Forme de bride en diamant Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Traitement de surface NA
Symbole des séries de diamètre 0 (pour petite charge légère) Adaptation J7 Accessoire Sans couvercle
Type de graisse Pour prévenir la corrosion Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Assistance technique