Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de raccordement | Filtre, niveau de filtration | Matériau de la cuve | Décharge | Sens du débit | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Décharge de condensats | Jauge de pression | Attachment (Supplied): Brackets | Attachment (Supplied): Pressure Gauge | Bowl material details | Bracket | Display Increment | Drain Discharge | Drain Discharge Details | Element | Filter Drain Type | Piping Adapter Set | Pressure Gauge Attached | Pressure Gauge Details | Pressure Range | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Robinet de purge manuel | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 14 jours | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Résine | Sans décharge | Débit standard (droite→gauche) | 12 | Purge automatique manuelle | [Non (avec prise de pression)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White |
Loading...
Unité combinée de régulateur | Régulateur de filtre | Plage de pression de réglage(MPa) | 0.05::0.85 | Qualité de l'air comprimé | Air sec de qualité générale |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 1 | Protection de cuve | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de raccordement
Filtre, niveau de filtration
Matériau de la cuve
Décharge
Sens du débit
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Décharge de condensats
Jauge de pression
Attachment (Supplied): Brackets
Attachment (Supplied): Pressure Gauge
Bowl material details
Bracket
Display Increment
Drain Discharge
Drain Discharge Details
Element
Filter Drain Type
Piping Adapter Set
Pressure Gauge Attached
Pressure Gauge Details
Pressure Range
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles