Mouvement d'arrêt linéaire (LSM)

Mouvement d'arrêt linéaire (LSM)
  • Remise sur volume
Using lever operation linear rail is directly clamped. As clamp is with internal screw, clamping is always regular. Can operate even in narrow gap.

[Features]
· Easy operation and secure locking.
· As clamps with internal spring, clamping is always regular.
· As swivel space for clamping lever is not required, can operate even in small gap as shown in the diagram below.
· Lever direction can be changed by 90° pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSM-20
LSM-25
LSM-30
LSM-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLinéaire compatible (nominal)
(mm)
Charge du levier
(N)
Force de retenue
(N)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)

172.34 €

1 Disponible 8 jours 102040150222663

182.93 €

1 6 jours 102540150243070

189.45 €

1 8 jours 103050250303690

200.91 €

1 8 jours 1035502503438100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Traitement de surface du corps principal Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique