Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NIP0825 |
NIP1130 |
NIP1535 |
NIP2045 |
NIP2055 |
NIP2065 |
NIP2075 |
NIP2550 |
NIP3050 |
NIP3075 |
NIP4550 |
NIP5560 |
NIP6065 |
NIP8080 |
NIPS1535 |
NIPS2045 |
NIPS2550 |
NIPS3050 |
NIPS3550 |
NIPS4550 |
NIPS5560 |
NIPS6065 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Do (Ø) | T (mm) | Longueur L (mm) | Type d'axe | Traitement de surface | Diamètre (trou) d'axe d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 24 | 12 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 6 | |
14.74 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 29 | 15 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 8 | ||
18.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 34 | 20 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 10 | |
20.21 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 43 | 24.5 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 15 | ||
22.98 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 54 | 25 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 15 | ||
25.40 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 63 | 24.5 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 15 | ||
26.63 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 73 | 24.5 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 15 | ||
25.22 € 12.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | 48 | 30 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | NA | 15 | ||
31.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 48 | 34.5 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | NA | 15 | |
34.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 73 | 34.5 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | NA | 15 | |
31.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 48 | 49 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | NA | 15 | |
39.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Résine | 57 | 60 | Jusqu'à 100 | Roulement au centre 2 pièces | NA | 20 | |
115.75 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 64 | 70 | Jusqu'à 100 | Vérification d'axe | NA | 20 | ||
96.66 € | 1 | 8 jours | 10 | Résine | 78 | 92 | Jusqu'à 100 | Vérification d'axe | NA | 20 | ||
20.51 € 10.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 34 | 20 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | Placage autocatalytique au nickel | 10 | |
32.09 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | 43 | 25 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | Placage autocatalytique au nickel | 15 | ||
39.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | 48 | 30 | Jusqu'à 50 | Roulement 1 pièce | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
42.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | 48 | 35 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
45.25 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | 48 | 40 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | Placage autocatalytique au nickel | 15 | ||
48.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | 48 | 49 | Jusqu'à 50 | Roulement au centre 2 pièces | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
54.45 € 27.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 57 | 60 | Jusqu'à 100 | Roulement au centre 2 pièces | Placage autocatalytique au nickel | 20 | ||
110.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | 64 | 70 | Jusqu'à 100 | Vérification d'axe | Placage autocatalytique au nickel | 20 |
Loading...
Poulie / galets tendeurs | Galet tendeur (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans bride | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Présente de l'uréthane | Sans uréthane |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Do(Ø)
T(mm)
Longueur L(mm)
Type d'axe
Traitement de surface
Diamètre (trou) d'axe d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles