Pour rondelles d'affectation de serrage (CW)

Pour rondelles d'affectation de serrage (CW)
  • Remise sur volume
A wire hole is included to prevent the jig split washer from falling off and being misplaced.

[Features]
· Includes a wire-attachment hole for fall-off and loss prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CW6X20

Référence pièce
CW6X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle fendue pour dispositif de serrage Matériau Acier
Traitement de surface Oxydé noir D.I. d(mm) 6.4 Épaisseur T(mm) 6
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier EN 1.1191 équiv. Traitement de surface (détaillé) Oxydé noir
D.E. D(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Pour rondelles d'affectation de serrage (CW), le numéro d'article est le suivant: CW6X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CW6X20.

Assistance technique