Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RABS1030 |
RABS1530 |
RABS1550 |
RABS2030 |
RABS2050 |
RABS2540 |
RABS2550 |
RABS4060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Do (Ø) | T (mm) | Type d'axe | Diamètre (trou) d'axe d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 11 | Roulement 1 pièce | 8 | ||
30.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 16 | Roulement 1 pièce | 8 | ||
42.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 16 | Roulement 1 pièce | 10 | ||
37.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 21 | Roulement au centre 2 pièces | 8 | ||
45.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 21 | Roulement au centre 2 pièces | 10 | ||
43.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 26 | Roulement au centre 2 pièces | 10 | ||
50.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 26 | Roulement au centre 2 pièces | 10 | ||
64.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 41 | Roulement au centre 2 pièces | 12 |
Loading...
Poulie / galets tendeurs | Galet tendeur (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans bride | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Présente de l'uréthane | Sans uréthane | Matériau | Acier | Longueur L(mm) | Jusqu'à 50 |
Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Forme de la bride | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Do(Ø)
T(mm)
Type d'axe
Diamètre (trou) d'axe d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles