Collier d'arbre rapide (QSC)

Collier d'arbre rapide (QSC)
  • Remise sur volume
Lever operation pushes the internal push bar, and shaft is clamped. Unclamp operates when returning lever with plate spring acting on push bar.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSC10S
QSC12S
QSC14S
QSC15L
QSC16L
QSC20L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSArbre applicable
(φ)
Couple de retenue
(N▪m)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Largeur l
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre du trou d1
(mm)

42.20 €

1 Disponible 6 jours 10102422045M4

42.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123422045M4

53.35 €

1 6 jours 10143.5422045M4

60.60 €

1 6 jours 10154.5502655M5

60.52 €

1 6 jours 10165.5502655M5

48.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10206.5502655M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge du levier(N) 80 Charge de glissière(N) 220 Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome

Assistance technique