Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3QRA110-M5-[3,4] |
3QRA110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRA110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
3QRB110-M5-[3,4] |
3QRB110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRB110-M5-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
3QRB119-00-[3,4] |
3QRB119-00-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]-[3,4] |
3QRB119-00-[C2,C3,C20,C21,C22,D2,D3,D20,D21,D22]H-[3,4] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Wire Connection Symbol | Connection Dia. | Flow Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Direct piping | No Mark | - | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Direct piping | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Direct piping | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | High Flow Rate | ||
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Subbase Plumbing | No Mark | - | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Subbase Plumbing | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | [Utilisation unique] Fonctionnement à élément simple | Direct | 12VDC / 24VDC | M | M5 | Subbase Plumbing | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | - | High Flow Rate | ||
- | 1 | 12 jours | Unit for manifold | Manifold Base | 12VDC / 24VDC | [Autres] Aucun port spécifié | - | Subbase Plumbing | No Mark | For single valve for base mounting | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | Unit for manifold | Manifold Base | 12VDC / 24VDC | [Autres] Aucun port spécifié | - | Subbase Plumbing | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | For single valve for base mounting | Standard | ||
- | 1 | 12 jours | Unit for manifold | Manifold Base | 12VDC / 24VDC | [Autres] Aucun port spécifié | - | Subbase Plumbing | C2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22 | For single valve for base mounting | High Flow Rate |
Loading...
Type | Electromagnetic Valve | Nombre de ports | 3-port valve | Caractéristiques | Standard / Applicable Ozone / Oil-Free |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Linear Motion Type Poppet | Type de joint | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Application
Sens du montage
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Wire Connection Symbol
Connection Dia.
Flow Size
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles