Roulement à billes, modèle pilote (BSRN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSRN2610
BSRN2812
BSRN3010
BSRN3212
BSRN3215
BSRN3515
BSRN4220
BSRN4720
BSRN4725
BSRN5225
BSRN5530
BSRN6230
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSd
(mm)
A
(mm)

36.99 €

6 jours 101016

39.52 €

6 jours 101216

37.11 €

34 jours 101017

39.95 €

7 jours 101218

43.33 €

6 jours 101517

43.70 €

6 jours 101520

48.78 €

6 jours 102021

49.64 €

6 jours 102023

52.65 €

6 jours 102521

54.37 €

6 jours 102525

61.36 €

6 jours 103023

62.84 €

6 jours 103026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type carré
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique