Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSWN2610 |
BSWN2812 |
BSWN3010 |
BSWN3212 |
BSWN3215 |
BSWN3515 |
BSWN4220 |
BSWN4720 |
BSWN4725 |
BSWN5225 |
BSWN5530 |
BSWN6230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 25 | |
81.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 25 | |
75.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 30 | |
81.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 30 | |
88.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 30 | ||
89.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 35 | |
101.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 40 | ||
102.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 45 | ||
109.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 40 | |
111.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 45 | |
126.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 40 | |
129.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 50 |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de la bride | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Double | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type carré |
Bague de retenue | NA | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
d(mm)
A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles