• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulement à billes à montage direct (BRDN)

Roulement à billes à montage direct (BRDN)

[Features]
· A thin and economic round type ball bearing unit.
· Direct mounting type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRDN2610
BRDN2812
BRDN3010
BRDN3212
BRDN3215
BRDN3515
BRDN4220
BRDN4720
BRDN4725
BRDN5225
BRDN5530
BRDN6230
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSd
(mm)
A
(mm)

30.73 €

6 jours 101010

33.46 €

23 jours 101210

30.80 €

6 jours 101011

34.00 €

6 jours 101212

36.87 €

6 jours 101511

37.14 €

6 jours 101513

42.16 €

6 jours 102014

43.11 €

38 jours 102016

46.58 €

6 jours 102514

48.75 €

6 jours 102517

55.33 €

6 jours 103015

57.10 €

6 jours 103018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique