Guide-chaînes en aluminium (guides CG) (CG-AL)

Guide-chaînes en aluminium (guides CG) (CG-AL)
Special low friction coating on aluminum, ideal for use in high temperature environments.

[Features]
· Aluminum chain guide with UF coat (fluoride in microscopic pores of hard alumite film PTFE impregnated) for use in high-temperature atmosphere.
· UF coat surface hardness is Hv400, harder than steel and excellent in impact and abrasion resistance.
· Due to fluorine (PTFE), coefficient of friction is low (μ = 0.1).
· max. Can withstand an environmental temperature of up to 200°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CG40AL-2M
CG50AL-2M
CG60AL-2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n°

190.40 €

1 8 jours 1040

237.14 €

1 8 jours 1050

299.10 €

1 8 jours 1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Guide-chaîne Matériau Aluminium

Assistance technique