Pignons de galet tendeur en matières plastiques d'ingénierie (BIS)

Pignons de galet tendeur en matières plastiques d'ingénierie (BIS)
  • Remise sur volume

Plastic sprocket idler fitting chains no. 25 - 80. Molded integrally with the ball bearing.

[Features]
· Ball bearing integral molding.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BIS221
BIS320
BIS419
BIS516
BIS614
BIS812
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSChaîne n° Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Do
(φ)

16.40 €

4 jours 1025211045.5

12.09 €

4 jours 1035201566

20.93 €

Disponible Jour même

Stock

1040191583

22.71 €

Disponible Jour même

Stock

1050161588

23.64 €

4 jours 1060141593

23.36 €

6 jours 10801215108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Matériau Polyamide Type à chaîne RS Type à arbre Roulement intégré simple
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique