Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BRRN2610 |
BRRN2812 |
BRRN3010 |
BRRN3212 |
BRRN3215 |
BRRN3515 |
BRRN4220 |
BRRN4720 |
BRRN4725 |
BRRN5225 |
BRRN5530 |
BRRN6230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 16 | |
50.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 16 | |
45.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 17 | |
51.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 18 | |
55.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 17 | |
55.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 20 | |
64.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 21 | ||
65.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 23 | |
71.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 21 | |
75.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 25 | |
86.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 23 | |
88.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | 26 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Simple | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Disponible | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel |
Configurer
Propriétés de base
d(mm)
A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles