Guide-chaînes (guides AGD) (AGD)

Guide-chaînes (guides AGD) (AGD)
  • Remise sur volume
Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise.

[Features]
· Application chain consists of two rows of transmission roller chains and bushing chains ( JISB1801).
· Unit price of lengths under 2 m + cutting fee (where the cut end is over 500 mm, the end piece will also be supplied, and in case this is not required or a length less than 500 mm length is required, please contact.
· Product length contracts by 0.2 mm every 1000 mm at 1°C (stock product and so instance occur where fixed length offset amounts are large.
· In consideration of stretch and contraction, install slot etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGD40
AGD50
AGD60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n°

61.76 €

1 Disponible 8 jours 1040

64.50 €

1 10 jours -50

72.41 €

1 Disponible 8 jours 1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Guide-chaîne Matériau Résine

Assistance technique