Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BRSN

Paliers à roulements / bride ronde / alésage cylindrique conique / circlips / roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / BRSN
  • En promotion
  • Remise sur volume
Square shape ball bearing unit standard type bearings are fixed with a snap ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRSN2610
BRSN2812
BRSN3010
BRSN3212
BRSN3215
BRSN3515
BRSN4220
BRSN4720
BRSN4725
BRSN5225
BRSN5530
BRSN6230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

42.05 €

1 Disponible 8 jours 101013

45.41 €

1 Disponible 6 jours 101213

42.13 €

1 Disponible 8 jours 101014

46.05 €

1 Disponible 8 jours 101215

48.17 €

24.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

101514

47.12 €

24.50 €

1 Jour même

Stock

101517

60.82 €

1 Disponible 8 jours 102018

62.08 €

1 Disponible 8 jours 102020

65.20 €

1 Disponible 8 jours 102518

68.43 €

1 Disponible 8 jours 102522

79.60 €

1 Disponible 8 jours 103020

81.79 €

1 Disponible 8 jours 103023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Forme de la bride Type rond
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel

Assistance technique