Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRL30J-H |
GRL30S-H |
GRL40-H-SUS |
GRL40J-H |
GRL40S-H |
GRL40SH-H |
GRL50-H-SUS |
GRL50J-H |
GRL50S-H |
GRL50SH-H |
GRL60-H-SUS |
GRL60J-H |
GRL60S-H |
GRL60SH-H |
GRL70J-H |
GRL70S-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau du rouleau | D.E. (Ø) | Traitement de surface | Diam. du fond (Ø) | Largeur de rouleau (mm) | T (mm) | Propriétés | Résistance à l'abrasion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 30 | NA | 22 | 12 | 5 | 1 | - | ||
19.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Acier] Acier | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 12 | 5 | 1 | - | |
43.31 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 40 | NA | 30 | 16 | 7 | 1 | - | ||
27.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 40 | NA | 30 | 16 | 7 | 1 | - | ||
24.23 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 16 | 7 | 1 | - | ||
39.95 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 40 | Oxydé noir | 30 | 16 | 7 | - | 1 | ||
56.41 € 39.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 50 | NA | 36 | 19 | 10 | 1 | - | |
31.78 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 50 | NA | 36 | 19 | 10 | 1 | - | ||
30.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 36 | 19 | 10 | 1 | - | |
46.11 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 50 | Oxydé noir | 36 | 19 | 10 | - | 1 | ||
67.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 60 | NA | 42 | 23 | 13 | 1 | - | |
37.66 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 60 | NA | 42 | 23 | 13 | 1 | - | ||
37.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 42 | 23 | 13 | 1 | - | |
53.67 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 60 | Oxydé noir | 42 | 23 | 13 | - | 1 | ||
48.04 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Résine] Résine | 70 | NA | 46 | 28 | 17 | 1 | - | ||
48.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 46 | 28 | 17 | 1 | - |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) | Type à rouleau | Type H | roulement | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la garniture | Sans garniture |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau du rouleau
D.E.(Ø)
Traitement de surface
Diam. du fond(Ø)
Largeur de rouleau(mm)
T(mm)
Propriétés
Résistance à l'abrasion
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles