Rouleaux latéraux (modèle R) (GRL-R)

Rouleaux latéraux (modèle R) (GRL-R)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Moderate load specification guide roller. (R type single bearing)

[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyor rollers.
• Specifications for medium loads.
· RLR roller-rails can be used for rails.
• Hardened product with abrasion resistance. Prevents scratches and other damage caused by contaminants such as shavings mixing into product lines.
• For R type products, target rails are made with a rounded shape, reducing residual shavings left behind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRL30J-R
GRL30S-R
GRL40-R-SUS
GRL40J-R
GRL40S-R
GRL50-R-SUS
GRL50J-R
GRL50S-R
GRL50SH-R
GRL60-R-SUS
GRL60J-R
GRL60S-R
GRL60SH-R
GRL70J-R
GRL70S-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du roulement Matériau du rouleau D.E.
(Ø)
Traitement de surface Diam. du fond
(Ø)
Largeur de rouleau
(mm)
Propriétés Résistance à l'abrasion

20.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier[Résine] Résine30NA22121-

18.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier[Acier] Acier30Placage autocatalytique au nickel22121-

37.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydableAcier inoxydable40NA30161-

27.12 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Résine] Résine40NA30161-

26.52 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Acier] Acier40Placage autocatalytique au nickel30161-

65.19 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydableAcier inoxydable50NA38191-

31.78 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Résine] Résine50NA38191-

30.39 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Acier] Acier50Placage autocatalytique au nickel38191-

48.35 €

1 6 jours 10Acier[Acier] Acier50Oxydé noir3819-1

67.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydableAcier inoxydable60NA44231-

37.66 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Résine] Résine60NA44231-

37.96 €

1 6 jours 10Acier[Acier] Acier60Placage autocatalytique au nickel44231-

42.84 €

25.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier[Acier] Acier60Oxydé noir4423-1

47.00 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Résine] Résine70NA51281-

47.37 €

1 Disponible 6 jours 10Acier[Acier] Acier70Placage autocatalytique au nickel51281-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) Type à rouleau Type R roulement Simple
Matériau de la garniture Sans garniture

Assistance technique