Rouleaux latéraux (modèle F) (GRL-F)

Rouleaux latéraux (modèle F) (GRL-F)
  • Remise sur volume
Medium load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (F-type single bearing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRL30J-F
GRL30S-F
GRL40J-F
GRL40S-F
GRL50J-F
GRL50S-F
GRL60J-F
GRL60S-F
GRL70J-F
GRL70S-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du rouleau D.E.
(Ø)
Traitement de surface Largeur de rouleau
(mm)

18.94 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] Résine22NA12

17.79 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier22Placage autocatalytique au nickel12

21.83 €

1 6 jours 10[Résine] Résine30NA16

18.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier30Placage autocatalytique au nickel16

27.20 €

1 8 jours 10[Résine] Résine36NA19

26.60 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier36Placage autocatalytique au nickel19

35.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] Résine42NA23

32.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier42Placage autocatalytique au nickel23

36.59 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] Résine46NA28

31.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier46Placage autocatalytique au nickel28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) Type à rouleau Type F roulement Simple
Matériau du roulement Acier Matériau de la garniture Sans garniture Propriétés 1

Assistance technique