Rouleaux latéraux (modèle H, double roulement) (GRL-S2-H)

Rouleaux latéraux (modèle H, double roulement) (GRL-S2-H)
  • Remise sur volume
Heavy load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (H-type double bearings)

[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyor rollers.
• Heavy duty specifications.
• Commercial polished square steel can be used for rails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRL30S2-H
GRL40S2-H
GRL50S2-H
GRL60S2-H
GRL70S2-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
Diam. du fond
(Ø)
Largeur de rouleau
(mm)
T
(mm)

24.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030221810

34.64 €

1 Disponible 6 jours 1040302314

40.96 €

1 Disponible 6 jours 1050362718

49.88 €

1 6 jours 1060423323

62.36 €

1 Disponible 6 jours 1070463928

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) Type à rouleau Type H roulement Double
Matériau du roulement Acier Matériau du rouleau Acier Matériau de la garniture Sans garniture
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Propriétés 1

Assistance technique