Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRL30S-V |
GRL40-V-SUS |
GRL40S-V |
GRL50-V-SUS |
GRL50S-V |
GRL50SH-V |
GRL60-V-SUS |
GRL60S-V |
GRL60SH-V |
GRL70S-V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau du rouleau | D.E. (Ø) | Traitement de surface | Diam. du fond (Ø) | Largeur de rouleau (mm) | Propriétés | Résistance à l'abrasion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | [Acier] Acier | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 18 | 1 | - | |
50.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 40 | NA | 28 | 23 | 1 | - | |
36.82 € | 1 | 8 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 40 | Placage autocatalytique au nickel | 28 | 23 | 1 | - | ||
79.01 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 50 | NA | 34 | 24 | 1 | - | ||
38.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 50 | Placage autocatalytique au nickel | 34 | 24 | 1 | - | |
56.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 50 | Oxydé noir | 34 | 24 | - | 1 | |
96.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Acier inoxydable | 60 | NA | 41 | 32 | 1 | - | |
48.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 60 | Placage autocatalytique au nickel | 41 | 32 | 1 | - | |
63.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 60 | Oxydé noir | 41 | 32 | - | 1 | |
67.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | [Acier] Acier | 70 | Placage autocatalytique au nickel | 46 | 39 | 1 | - |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) | Type à rouleau | Type V | roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la garniture | Sans garniture |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau du rouleau
D.E.(Ø)
Traitement de surface
Diam. du fond(Ø)
Largeur de rouleau(mm)
Propriétés
Résistance à l'abrasion
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles