Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)

Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)
  • Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)
  • Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)
  • Rouleaux latéraux (roues) (GRL-L)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Single-collar type guide roller (single bearing and double bearing wheels are available).

[Features]
· Optimal for moderate load specifications / various sliding doors and conveyor rollers.
· Specifications for medium loads.
- Commercial polished steel can be used for rails.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRL30J2-L
GRL30J-L
GRL30S2-L
GRL30S-L
GRL40J2-L
GRL40J-L
GRL40S2-L
GRL40S-L
GRL50J2-L
GRL50S2-L
GRL50S-L
GRL60S2-L
GRL60S-L
GRL70S2-L
GRL70S-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSroulement Matériau du rouleau D.E.
(Ø)
Traitement de surface Diam. du fond
(Ø)
Largeur de rouleau
(mm)
Spécifications

34.81 €

1 6 jours 10[Double] Double[Résine] Polyacétal30NA2218Spécifications de charge lourde

26.95 €

1 6 jours 10Simple[Résine] Polyacétal30NA2212Spécifications de charge moyenne

29.54 €

1 8 jours 10[Double] Double[Acier] EN 1.1191 équiv.30Placage autocatalytique au nickel2218Spécifications de charge lourde

20.43 €

1 Disponible 6 jours 10Simple[Acier] EN 1.1191 équiv.30Placage autocatalytique au nickel2212Spécifications de charge moyenne

31.97 €

15.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Double] Double[Résine] Polyacétal40NA3023Spécifications de charge lourde

26.45 €

14.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Simple[Résine] Polyacétal40NA3016Spécifications de charge moyenne

34.48 €

1 8 jours 10[Double] Double[Acier] EN 1.1191 équiv.40Placage autocatalytique au nickel3023Spécifications de charge lourde

24.15 €

1 6 jours 10Simple[Acier] EN 1.1191 équiv.40Placage autocatalytique au nickel3016Spécifications de charge moyenne

40.71 €

1 6 jours 10[Double] Double[Résine] Polyacétal50NA3627Spécifications de charge lourde

39.57 €

1 8 jours 10[Double] Double[Acier] EN 1.1191 équiv.50Placage autocatalytique au nickel3627Spécifications de charge lourde

30.19 €

1 6 jours 10Simple[Acier] EN 1.1191 équiv.50Placage autocatalytique au nickel3619Spécifications de charge moyenne

49.41 €

1 6 jours 10[Double] Double[Acier] EN 1.1191 équiv.60Placage autocatalytique au nickel4233Spécifications de charge lourde

38.69 €

1 Disponible 6 jours 10Simple[Acier] EN 1.1191 équiv.60Placage autocatalytique au nickel4223Spécifications de charge moyenne

61.58 €

1 Disponible 6 jours 10[Double] Double[Acier] EN 1.1191 équiv.70Placage autocatalytique au nickel4639Spécifications de charge lourde

41.63 €

1 Disponible 6 jours 10Simple[Acier] EN 1.1191 équiv.70Placage autocatalytique au nickel4628Spécifications de charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à arbre Sans arbre (à trous ronds) Type à rouleau À embase simple Matériau du roulement Acier
Matériau de la garniture Sans garniture

Assistance technique