Bouton à billes

Bouton à billes
  • En promotion
  • Remise sur volume
Optimal for receivers requiring abrasion resistance and accurate positioning.

[Features]
· Use on receivers requiring abrasion resistance and on receivers requiring accurate positioning.
· Especially effective for plungers for heavy load.
· Usable for ball-type plungers as well as pin-type plungers.
· Heat-treated and polished.
· Easy to be press-fitted or driven in.
· Please make sure that the mounting hole for the ball button BB supports transition fit or interference fit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
BB-4
BB-5
BB-6
BB-8
BB-10
BB-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSWidth A
(mm)
Overall Length C
(mm)

9.41 €

1 6 jours 1045

8.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1056

7.95 €

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068

9.43 €

1 5 jours 10810

11.81 €

1 6 jours 101012

11.86 €

1 6 jours 101214

Loading...

  1. 1

Assistance technique