Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de forme de boulon de réglage | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériaux caoutchouc inférieurs | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 39 | 4 | 40 | 8 | |
17.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 39 | 4 | 40 | 8 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 39 | 4 | 40 | 8 | |
21.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 59 | 4 | 40 | 8 | |
24.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 59 | 4 | 40 | 8 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 59 | 4 | 40 | 8 | |
26.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 79 | 4 | 40 | 8 | |
30.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 4 | 40 | 8 | |
31.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 79 | 4 | 40 | 8 | |
35.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 4 | 40 | 8 | |
32.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 99 | 4 | 40 | 8 | |
39.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 4 | 40 | 8 | |
37.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 99 | 4 | 40 | 8 | |
44.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 4 | 40 | 8 | |
41.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 119 | 4 | 40 | 8 | |
50.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 4 | 40 | 8 | |
47.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 119 | 4 | 40 | 8 | |
55.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 4 | 40 | 8 | |
17.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 39 | 4 | 80 | 8 | |
20.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 39 | 4 | 80 | 8 | |
25.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 39 | 4 | 80 | 8 | |
22.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 59 | 4 | 80 | 8 | |
24.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 59 | 4 | 80 | 8 | |
29.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 59 | 4 | 80 | 8 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 79 | 4 | 80 | 8 | |
30.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 4 | 80 | 8 | |
34.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 79 | 4 | 80 | 8 | |
38.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 4 | 80 | 8 | |
32.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 99 | 4 | 80 | 8 | |
39.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 4 | 80 | 8 | |
39.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 99 | 4 | 80 | 8 | |
47.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 4 | 80 | 8 | |
42.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 119 | 4 | 80 | 8 | |
50.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 4 | 80 | 8 | |
49.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 119 | 4 | 80 | 8 | |
58.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 4 | 80 | 8 | |
17.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 39 | 5 | 45 | 10 | |
20.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 39 | 5 | 45 | 10 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 39 | 5 | 45 | 10 | |
21.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 59 | 5 | 45 | 10 | |
24.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 59 | 5 | 45 | 10 | |
26.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 59 | 5 | 45 | 10 | |
30.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 5 | 45 | 10 | |
31.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 79 | 5 | 45 | 10 | |
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 5 | 45 | 10 | |
32.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 99 | 5 | 45 | 10 | |
39.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 5 | 45 | 10 | |
37.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 99 | 5 | 45 | 10 | |
44.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 99 | 5 | 45 | 10 | |
42.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 119 | 5 | 45 | 10 | |
50.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 5 | 45 | 10 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 119 | 5 | 45 | 10 | |
55.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Caoutchouc nitrile] NBR | 119 | 5 | 45 | 10 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 39 | 5 | 70 | 10 | |
20.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 39 | 5 | 70 | 10 | |
24.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 39 | 5 | 70 | 10 | |
22.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | - | [Zingage] Zingage | - | 59 | 5 | 70 | 10 | |
25.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 59 | 5 | 70 | 10 | |
28.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | 59 | 5 | 70 | 10 | |
31.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | With Bottom Rubber | - | [Zingage] Zingage | [Caoutchouc nitrile] NBR | 79 | 5 | 70 | 10 |
Loading...
Type | Adjusting Bolt Shape | Angle d'oscillation θ(deg) | 30 | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Zinc moulé sous pression | Traitement de surface du corps principal | Revêtement par pulvérisation | Main Body Height(mm) | 18 |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériaux caoutchouc inférieurs
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles