Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNSHA080P32 |
BNSHA080P50 |
BNSHA120P32 |
BNSHA120P50 |
BNSHA160P32 |
BNSHA160P50 |
BNSHA175P32 |
BNSHA175P50 |
BNSHA200P32 |
BNSHA200P50 |
BNSHA250P32 |
BNSHA250P50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237.74 € | 1 | 7 jours | 96 | 5 | B32 | ||
237.74 € | 1 | 7 jours | 96 | 8 | B50 | ||
360.50 € | 1 | 7 jours | 133 | 10 | B32 | ||
360.50 € | 1 | 7 jours | 133 | 16 | B50 | ||
517.49 € | 1 | 7 jours | 175 | 22 | B32 | ||
517.49 € | 1 | 7 jours | 175 | 35 | B50 | ||
678.50 € | 1 | 7 jours | 200 | 27 | B32 | ||
678.50 € | 1 | 7 jours | 200 | 43 | B50 | ||
988.16 € | 1 | 7 jours | 227 | 36 | B32 | ||
988.16 € | 1 | 7 jours | 227 | 65 | B50 | ||
1,318.67 € | 1 | 7 jours | 270 | 48 | B32 | ||
1,318.67 € | 1 | 7 jours | 270 | 90 | B50 |
Loading...
Type | Mount Type | Type de forme de montage | Rubber Mount Type | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | NA | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc nitrile | Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Anti-vibration Plate Used
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles