Crics de pieds de nivellement

Crics de pieds de nivellement
A leveling foot jack that can be used together with an anchor bolt. Convenient for adjusting the levels of machine tools.

[Features]
· Convenient for adjusting the levels of machine tools.
· Can be used together with an anchor bolt.
· Ductile casting is used for the base plate and the load resistance is sufficient.
· The adjustment stroke is large and can be used where ground subsidence is extreme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LVF1000
LVF1250
LVF1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Main Body Width C
(φ)

61.02 €

1 6 jours 67110028100

81.39 €

1 6 jours 109112535125

153.53 €

1 6 jours 2511415345150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage Anchor Bolt Fixing Type Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage NA Matériau du corps EN-JS 1040 équiv.
Traitement de surface du corps principal NA Propriétés Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Assistance technique