Bloc de nivellement de type G

Bloc de nivellement de type G
  • Remise sur volume
Can be used together with an anchor bolt and is ideal for large machinery and large surface plates.

[Features]
· Features good precision.
· Lowest height is low.
· Can be fixed with an anchor bolt after precise adjustment.
· Ideal for large machinery and large surface plates.
· Convenient for the centering of large workpieces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2
G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

349.90 €

1 6 jours 4585.525817485.5 - 91.5

646.63 €

1 Disponible 64 jours 70112328212112 - 118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Propriétés Standard

Assistance technique