Coin de fixation anti-vibrations PKDK (à boulonner avec sièges sphériques)

Coin de fixation anti-vibrations PKDK (à boulonner avec sièges sphériques)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function. Comes with a spherical sheet enabling the slope between the machine and base can be corrected. Note: The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PKDK1-0
PKDK2-0
PKDK3-0
PKDK4-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

413.89 €

1 7 jours 136611511566

544.91 €

1 13 jours 227315015073

723.49 €

1 7 jours 487320020073

940.70 €

1 7 jours 609520025095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR
Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Assistance technique