Plongeur à bille à ressort (modèle A)

Plongeur à bille à ressort (modèle A)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Heat resistance of up to 250°C.
· Optimal plunger for positioning, fixing, pressing, and press releasing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PBA-06
PBA-06J
PBA-06S
PBA-06SJ
PBA-08
PBA-08J
PBA-08S
PBA-08SJ
PBA-10
PBA-10J
PBA-10S
PBA-10SJ
PBA-12
PBA-12J
PBA-12S
PBA-12SJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Matériau du corps Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement thermique de l'embout Min Load (Range)
(N)
Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

10.49 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01 à 501118Normal Pressure

6.90 €

3.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01 à 501928Strong Pressure

15.06 €

1 Disponible 5 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)61NANA0.01 à 501118Normal Pressure

16.25 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)61End Yellow MarkNA0.01 à 501928Strong Pressure

10.74 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01 à 501831Normal Pressure

7.83 €

2.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01 à 503662Strong Pressure

9.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)81.5NANA0.01 à 501831Normal Pressure

17.80 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)81.5End Yellow MarkNA0.01 à 503662Strong Pressure

12.42 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized0.01 à 502445Normal Pressure

13.23 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized50,01 à 10057104Strong Pressure

10.54 €

4.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)102NANA0.01 à 502445Normal Pressure

20.42 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)102End Yellow MarkNA50,01 à 10057104Strong Pressure

13.17 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized0.01 à 502649Normal Pressure

13.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.3505 équiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized50,01 à 10061110Strong Pressure

25.40 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)122.5NANA0.01 à 502649Normal Pressure

24.09 €

1 Disponible 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)122.5End Yellow MarkNA50,01 à 10061110Strong Pressure

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Screw (hexagon) Prévention contre le desserrage NA Traitement de surface d'embout NA

Assistance technique