Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PP-06 |
PP-06S |
PP-08 |
PP-08S |
PP-10 |
PP-10S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Traitement thermique de l'embout | Min Load (N) | Max Load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € 1.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Delrin | 6 | 1 | NA | 12 | 17 | |
4.14 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | 6 | 1 | Carburized | 12 | 17 | ||
5.65 € | 1 | 5 jours | 10 | Delrin | 8 | 1.5 | NA | 20 | 35 | ||
5.18 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | 8 | 1.5 | Carburized | 20 | 35 | ||
6.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Delrin | 10 | 2 | NA | 20 | 45 | ||
5.66 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | 10 | 2 | Carburized | 20 | 45 |
Loading...
Méthode de montage | Screw (Flathead Groove) | Matériau du corps | Delrin | Prévention contre le desserrage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | NA | Traitement de surface d'embout | NA | Min Load (Range)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Traitement thermique de l'embout
Min Load(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles