Cale en coin

Cale en coin
Capable of 0.1 mm leveling for heavy workpieces.

[Features]
· Capable of accurately adjusting the height without shifting horizontally.
· Capable of 0.1 mm leveling even for heavy workpieces.
· Includes a center hole (ø12)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

Référence pièce
WB-50
WB-100
WB-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Height
(mm)

969.03 €

1 6 jours 406350

2,102.47 €

1 6 jours 100125100

5,493.51 €

1 6 jours 250190170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir
Propriétés Standard

Assistance technique