Bloc de nivellement de type AP

Bloc de nivellement de type AP
A leveling block that can also be used sideways or upside down.

[Features]
· Can also be used sideways or upside down.
· An attachment can be mounted to the tapped hole on the top surface and for which point contacts can also be adjusted.
· Can also be used for the centering of workpieces when cutting or to prevent chattering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-1

Référence pièce
AP-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 3.5 Main Body Height(mm) 50
Propriétés Standard Main Body Depth(mm) 129 Main Body Width(mm) 63.6
Stroke(lifting)(mm) 50 - 54

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de nivellement de type AP, le numéro d'article est le suivant: AP-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-1.

Assistance technique