Coin de fixation anti-vibrations PKA (modèles à boulonner)

Coin de fixation anti-vibrations PKA (modèles à boulonner)
A wedge mount that features a vibration-proof function.

[Features]
· A type for fixing machinery and mounts.
· A precision leveling wedge mount featuring a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.
· In particular, it can be used for vibrations caused by machinery, die-cast machines that cause strong shocks, as well as injection molding machines and impact testing machines, etc.
· Leveling screw for flexible connection (BNVRBF) can be used for the fixing screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PKA1-0
PKA1-4
PKA2-0
PKA2-4
PKA3-0
PKA3-4
PKA3-72-0
PKA3-72-4
PKA4-0
PKA4-4
PKA5-0
PKA5-4
PKA6-0
PKA6-4
PKA7-0
PKA7-4
PKA8-0
PKA8-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)
Anti-vibration Plate Used

310.60 €

1 7 jours 155611511556B0

310.60 €

1 7 jours 125611511556B4-1

416.86 €

1 7 jours 255815015058B0

416.86 €

1 7 jours 215815015058B4-1

577.35 €

1 7 jours 475720020057B0

577.35 €

1 7 jours 385720020057B4-1

671.96 €

1 7 jours 478120020081B0

671.96 €

1 7 jours 388120020081B4-1

773.26 €

1 7 jours 587920025079B0

773.26 €

1 13 jours 487920025079B4-1

1,442.51 €

1 7 jours 977925033079B0

1,442.51 €

1 7 jours 817925033079B4-1

2,443.63 €

1 7 jours 1428030040080B0

2,443.63 €

1 13 jours 1188030040080B4-1

3,539.35 €

1 7 jours 2368040050080B0

3,539.35 €

1 7 jours 1978040050080B4-1

6,687.31 €

1 7 jours 355154500600154B0

6,687.31 €

1 7 jours 296154500600154B4-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR
Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Assistance technique