Coins de fixation anti-vibrations (modèle D)

Coins de fixation anti-vibrations (modèle D)
[Features]
· A vibration-proof wedge mount that features a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK1-D
PK2-D
PK3-72-D
PK3-D
PK4-72-D
PK4-D
PK5-D
PK6-D
PK7-D
PK8-D
PK9-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

238.96 €

1 6 jours 8631055563

329.39 €

1 6 jours 13681507566

606.98 €

1 7 jours 25992009599

531.08 €

1 6 jours 25712009571

920.74 €

1 7 jours 559820020098

846.77 €

1 6 jours 557320020073

1,067.35 €

1 7 jours 709520025095

1,990.58 €

1 7 jours 1009525033095

3,419.94 €

1 7 jours 1609430040094

4,751.70 €

1 7 jours 3009740050097

8,741.51 €

1 7 jours 450171500600171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR
Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Assistance technique