Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BFJ20100-200
Référence pièce
|
---|
BFJ20100-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.61 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier | Electrodeposited Coating | - | [Revêtement] Revêtement par électrodéposition | 60 | 2 | 100 | 17.5 | 20 | 1 |
Loading...
Type | Adjusting Bolt Shape | Type de forme de boulon de réglage | With Bottom Rubber | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux caoutchouc inférieurs | Mousse en élastomère polyuréthane à base d'éther | Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Cric antivibrations à pédale de commande, le numéro d'article est le suivant: BFJ20100-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BFJ20100-200.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Type
Traitement de surface du filetage
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
Filetage nominal M(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BFJ12070-060 |
BFJ12070-135 |
BFJ12070S-030 |
BFJ20100S-045 |
BFJ20100S-085 |
BFJ20100S-195 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier | Electrodeposited Coating | - | [Revêtement] Revêtement par électrodéposition | 50 | 0.6 | 70 | 15.5 | 12 | 0.32 | |
18.24 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier | Electrodeposited Coating | - | [Revêtement] Revêtement par électrodéposition | 50 | 1.35 | 70 | 15.5 | 12 | 0.7 | ||
30.72 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Electrolytic Polishing | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 0.3 | 70 | 16.5 | 12 | 0.16 | ||
54.72 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Electrolytic Polishing | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Electrolytic Polishing | 60 | 0.45 | 100 | 18.5 | 20 | 0.23 | ||
54.72 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Electrolytic Polishing | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Electrolytic Polishing | 60 | 0.85 | 100 | 18.5 | 20 | 0.45 | ||
46.23 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Electrolytic Polishing | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Electrolytic Polishing | 60 | 1.95 | 100 | 18.5 | 20 | 1 |