Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LBNS-A12 |
LBNS-A16 |
LBNS-A20 |
LBT-A16 |
LBT-A20 |
LBT-A24 |
LBTN-A12 |
LBTN-A16 |
LBTN-A20 |
LBTS-A16 |
LBTS-A20 |
LBTS-A24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Material | Surface Treatment of Thread | Main Body Material | Main Body Surface Treatment | Nominal of Thread (mm) | Thread Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M12x1.75 | 136 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M16x2 | 136 | |
47.18 € | 1 | 19 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M20x2.5 | 136 | ||
13.06 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M16x1.5 | 100 | ||
15.84 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M20x1.5 | 100 | ||
19.34 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M24x1.5 | 103 | ||
19.61 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M12x1.75 | 136 | ||
22.16 € | 1 | 8 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M16x2 | 136 | ||
26.24 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M20x2.5 | 136 | ||
33.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M16x1.5 | 100 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M20x1.5 | 100 | |
42.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | - | M24x1.5 | 103 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Screw Material
Surface Treatment of Thread
Main Body Material
Main Body Surface Treatment
Nominal of Thread(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles