Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STF1050 |
STF1250 |
STF1250J |
STF1250S |
STF1450 |
STF1650 |
STF1650J |
STF1650S |
STF2050 |
STF2050J |
STF2050S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € | 1 | 5 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 32 | 15 | 5 | 10 | 75 | ||
26.83 € | 1 | 6 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 48 | 25 | 6 | 12 | 76.5 | ||
48.68 € | 1 | 6 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Autres] Placentaire renforcé | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 50 | 7 | 6 | 12 | 76.5 | ||
89.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 50 | 20 | 6 | 12 | 76.5 | |
32.29 € | 1 | 6 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 50 | 34 | 7 | 14 | 85 | ||
39.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 65 | 45 | 8 | 16 | 85 | |
67.62 € | 1 | 6 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Autres] Placentaire renforcé | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 65 | 11 | 8 | 16 | 85 | ||
125.04 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 65 | 40 | 8 | 16 | 85 | ||
53.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 75 | 70 | 12 | 20 | 90 | |
83.35 € | 1 | 6 jours | - | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | [Autres] Placentaire renforcé | [Revêtement oxydé noir] Revêtement oxydé noir | 75 | 18 | 12 | 20 | 90 | ||
141.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 75 | 65 | 12 | 20 | 90 |
Loading...
Type | Adjusting Bolt Shape | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Angle d'oscillation θ(deg) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Thread Length(mm) | 50 | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Filetage nominal M(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles