Niveleur, modèle FAK

Niveleur, modèle FAK
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A semi-order type in which bolt diameter, bolt length, and pad diameter are selected and combined.
· Can be fixed using an anchor bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAK08040-80
FAK08040-80P
FAK08040-80S
FAK08040-80SP
FAK08040-100
FAK08040-100P
FAK08040-100S
FAK08040-100SP
FAK08040-120
FAK08040-120P
FAK08040-120S
FAK08040-120SP
FAK08080-80
FAK08080-80P
FAK08080-80S
FAK08080-80SP
FAK08080-100
FAK08080-100P
FAK08080-100S
FAK08080-100SP
FAK08080-120
FAK08080-120P
FAK08080-120S
FAK08080-120SP
FAK10045-80
FAK10045-80P
FAK10045-80S
FAK10045-80SP
FAK10045-100
FAK10045-100P
FAK10045-100S
FAK10045-100SP
FAK10045-120
FAK10045-120P
FAK10045-120S
FAK10045-120SP
FAK10070-80
FAK10070-80P
FAK10070-80S
FAK10070-80SP
FAK10070-100
FAK10070-100P
FAK10070-100S
FAK10070-100SP
FAK10070-120
FAK10070-120P
FAK10070-120S
FAK10070-120SP
FAK10090-80
FAK10090-80P
FAK10090-80S
FAK10090-80SP
FAK10090-100
FAK10090-100P
FAK10090-100S
FAK10090-100SP
FAK10090-120
FAK10090-120P
FAK10090-120S
FAK10090-120SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme de boulon de réglage Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériaux caoutchouc inférieurs Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

27.76 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-794408

28.05 €

15.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR794408

33.21 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-794408

37.39 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR794408

33.72 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-984408

41.44 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR984408

39.15 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-984408

46.78 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR984408

44.26 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-1184408

53.17 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR1184408

49.81 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-1184408

58.51 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR1184408

28.35 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-794808

32.42 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR794808

36.13 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-794808

40.18 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR794808

34.19 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-984808

41.94 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR984808

41.95 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-984808

49.70 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR984808

44.85 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-1184808

53.67 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR1184808

52.72 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-1184808

61.44 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR1184808

28.24 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-7954510

32.18 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR7954510

33.41 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-7954510

37.60 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR7954510

34.08 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-9854510

41.81 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR9854510

39.26 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-9854510

47.12 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR9854510

44.72 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-11854510

53.55 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR11854510

50.03 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-11854510

58.84 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR11854510

28.70 €

1 Disponible 6 jours Standard-[Zingage] Zingage-7957010

32.99 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR7957010

35.51 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-7957010

39.57 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR7957010

34.52 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-9857010

42.37 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR9857010

41.35 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-9857010

49.10 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR9857010

45.42 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-11857010

54.11 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR11857010

52.01 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-11857010

60.82 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR11857010

28.87 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-7959010

33.18 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR7959010

36.65 €

1 Disponible 6 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-7959010

40.83 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR7959010

34.83 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-9859010

42.69 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR9859010

42.61 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-9859010

50.22 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR9859010

45.60 €

1 Disponible 7 jours Standard-[Zingage] Zingage-11859010

54.31 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber-[Zingage] Zingage[Caoutchouc nitrile] NBR11859010

53.27 €

1 Disponible 7 jours Standard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-11859010

61.95 €

1 Disponible 7 jours With Bottom Rubber[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Caoutchouc nitrile] NBR11859010

Loading...

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Angle d'oscillation θ(deg) 30 Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du corps Zinc moulé sous pression Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation Main Body Height(mm) 18
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Assistance technique