Niveleur, modèle FJV

Niveleur, modèle FJV
Low priced foot jack

[Features]
· A Phillips head slot has been provided on the base bottom and assembly can be performed using a screwdriver, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FJV16040
FJV16060
FJV16075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread Length
(mm)
Shape of Bolt Tip

5.24 €

1 6 jours 40A Type

5.88 €

1 5 jours 60B Type

6.74 €

1 6 jours 75A Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage JIS-SWRCH15R Traitement de surface du filetage Chromate Plating Matériau du corps JIS-SWRCH15R
Traitement de surface du corps principal Chromate Plating Load Resistance(kN) 23 Main Body Height(mm) 16
Filetage nominal M(mm) 16 Propriétés Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Assistance technique