Bloc de nivellement, type BW

Bloc de nivellement, type BW
  • Remise sur volume
Ideal for the leveling of heavy objects.

[Features]
· Ductile cast and tough.
· A thrust roller bearing is used for smooth operation.
· BW10 is made of tough cast iron FC300 and a thrust roller bearing is not used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BW10
BW30
BW60
BW100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

1,309.81 €

1 7 jours 100150318150150 - 155

5,409.21 €

1 7 jours 300175420300175 - 180

10,522.58 €

1 7 jours 600225610300225 - 231

15,455.04 €

1 8 jours 1000245695340245 - 251

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Matériau du corps Fonte ductile Propriétés Standard

Assistance technique