Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1UJ-1000 |
A-1UJ-750 |
A-2UJ-1000 |
A-2UJ-750 |
A-3UJ-1000 |
A-3UJ-750 |
A-4UJ-1000 |
A-4UJ-750 |
C-1UJ-1000 |
C-1UJ-750 |
C-2UJ-1000 |
C-2UJ-750 |
C-3UJ-1000 |
C-3UJ-750 |
C-4UJ-1000 |
C-4UJ-750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Stroke(lifting) (mm) | Remote Control Rod Length A (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.27 € | 1 | 10 jours | 7 | 95 | 66 - 70 | 1000 | No U-shaped groove | ||
310.20 € | 1 | 10 jours | 7 | 95 | 66 - 70 | 750 | No U-shaped groove | ||
376.51 € | 1 | 10 jours | 15 | 142 | 80 - 85 | 1000 | No U-shaped groove | ||
359.78 € | 1 | 10 jours | 15 | 142 | 80 - 85 | 750 | No U-shaped groove | ||
562.83 € | 1 | 10 jours | 24 | 165 | 101 - 107 | 1000 | No U-shaped groove | ||
543.65 € | 1 | 10 jours | 24 | 165 | 101 - 107 | 750 | No U-shaped groove | ||
682.04 € | 1 | 10 jours | 45 | 165 | 101 - 107 | 1000 | No U-shaped groove | ||
625.86 € | 1 | 10 jours | 45 | 165 | 101 - 107 | 750 | No U-shaped groove | ||
333.50 € | 1 | 10 jours | 7 | 95 | 66 - 70 | 1000 | U-shaped groove | ||
318.42 € | 1 | 10 jours | 7 | 95 | 66 - 70 | 750 | U-shaped groove | ||
386.37 € | 1 | 10 jours | 15 | 142 | 80 - 85 | 1000 | U-shaped groove | ||
369.66 € | 1 | 10 jours | 15 | 142 | 80 - 85 | 750 | U-shaped groove | ||
571.05 € | 1 | 10 jours | 25 | 165 | 105 - 111 | 1000 | U-shaped groove | ||
551.87 € | 1 | 10 jours | 25 | 165 | 105 - 111 | 750 | U-shaped groove | ||
710.82 € | 1 | 10 jours | 45 | 165 | 105 - 111 | 1000 | U-shaped groove | ||
646.42 € | 1 | 10 jours | 45 | 165 | 105 - 111 | 750 | U-shaped groove |
Loading...
Type | Precision Mechanical Type | Propriétés | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Stroke(lifting)(mm)
Remote Control Rod Length A(mm)
Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles