Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK1-B |
PK2-B |
PK3-72-B |
PK3-B |
PK4-72-B |
PK4-B |
PK5-B |
PK6-B |
PK7-B |
PK8-B |
PK9-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.35 € | 1 | 10 jours | 6 | 50 | 105 | 55 | 50 | ||
305.56 € | 1 | 6 jours | 13 | 53 | 150 | 75 | 53 | ||
540.39 € | 1 | 7 jours | 22 | 84 | 200 | 95 | 84 | ||
476.82 € | 1 | 6 jours | 22 | 58 | 200 | 95 | 58 | ||
827.57 € | 1 | 7 jours | 48 | 83 | 200 | 200 | 83 | ||
757.71 € | 1 | 6 jours | 48 | 60 | 200 | 200 | 60 | ||
973.91 € | 1 | 7 jours | 60 | 80 | 200 | 250 | 80 | ||
1,841.51 € | 1 | 7 jours | 100 | 80 | 250 | 330 | 80 | ||
3,118.48 € | 1 | 13 jours | 150 | 79 | 300 | 400 | 79 | ||
4,315.97 € | 1 | 7 jours | 240 | 82 | 400 | 500 | 82 | ||
8,138.62 € | 1 | 7 jours | 360 | 156 | 500 | 600 | 156 |
Loading...
Type | Precision Mechanical Type | Traitement de surface du corps principal | Peinture | Matériaux caoutchouc inférieurs | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles