Référence fabricant: PK1-E
Marque: NABEYA
Prix: 187.45 €
Délai de livraison: 7 jours
Load Resistance: 16 kN
Main Body Height: 37 mm
Main Body Depth: 105 mm
Main Body Width: 55 mm
Height: 37 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PK1-E
Référence pièce
|
---|
PK1-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.45 € | 1 | 7 jours | 16 | 37 | 105 | 55 | 37 |
Loading...
Type | Precision Mechanical Type | Traitement de surface du corps principal | Peinture | Matériaux caoutchouc inférieurs | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Vous vous trouvez sur la page de Coins de fixation anti-vibrations (modèle E), le numéro d'article est le suivant: PK1-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK1-E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PK2-E |
PK3-72-E |
PK3-E |
PK4-72-E |
PK4-E |
PK5-E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.13 € | 1 | 7 jours | 33 | 40 | 150 | 75 | 40 | ||
420.80 € | 1 | 7 jours | 55 | 71 | 200 | 95 | 71 | ||
382.72 € | 1 | 7 jours | 55 | 44 | 200 | 95 | 44 | ||
582.04 € | 1 | 7 jours | 117 | 70 | 200 | 200 | 70 | ||
559.54 € | 1 | 7 jours | 117 | 46 | 200 | 200 | 46 | ||
712.07 € | 1 | 7 jours | 145 | 67 | 200 | 250 | 67 |