Patin pivotant

Patin pivotant
  • Remise sur volume
A simple adjuster with a swivel. Three types are available: S45C, resin pad, and SUS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVP0820
SVP1025
SVP1225
SVP1225J
SVP1225S
SVP1430
SVP1630
SVP1630J
SVP1630S
SVP1835
SVP2035
SVP2035J
SVP2035S
SVP2445
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body Material Screw (Screw-Push)/ Nut Material Surface Treatment (Screw/Nut) Compatible Screw Diameter M
(mm)
Total height
(mm)
Base width diameter
(φ)
Mounting Section Diameter
(φ)
Heat Treatment (Screw/Nut)

14.08 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide819.31913Hardening

15.69 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide10251917Hardening

16.78 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide12252519Hardening

24.28 €

1 6 jours PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide12252519Hardening

40.16 €

1 5 jours Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA12252519-

18.32 €

1 Disponible 6 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1430.32822Hardening

19.53 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1630.32824Hardening

27.53 €

1 5 jours PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide1630.33024Hardening

48.40 €

1 6 jours Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA1630.32824-

21.07 €

1 6 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide1835.73227Hardening

25.18 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide2035.63630Hardening

32.94 €

1 Disponible 6 jours PolyacetalEN 1.1191 Equiv.Black Oxide2035.64030Hardening

55.70 €

1 6 jours Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)NA2035.63630-

37.66 €

1 5 jours EN 1.1191 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Black Oxide2445.64236Hardening

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Leveling Jack Adjustable Angle(°) 18

Assistance technique