Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PBB-03 |
PBB-03S |
PBB-04 |
PBB-04S |
PBB-05 |
PBB-05J |
PBB-05S |
PBB-05SJ |
PBB-06 |
PBB-06J |
PBB-06S |
PBB-06SJ |
PBB-08 |
PBB-08J |
PBB-08S |
PBB-08SJ |
PBB-10 |
PBB-10S |
PBB-10SJ |
PBB-12 |
PBB-12J |
PBB-12S |
PBB-12SJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement thermique de l'embout | Min Load (Range) (N) | Min Load (N) | Max Load (N) | Pressure Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 3 | 0.4 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | ||
9.90 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | 0.4 | NA | NA | 0.01 à 50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | ||
3.40 € 1.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 4 | 0.8 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | |
9.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 0.8 | NA | NA | 0.01 à 50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | ||
3.41 € 1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
3.77 € 1.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 15 | 22 | Strong Pressure | |
8.74 € 4.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 5 | 0.9 | NA | NA | 0.01 à 50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
11.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 5 | 0.9 | End Yellow Mark | NA | 0.01 à 50 | 15 | 22 | Strong Pressure | ||
3.41 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 11 | 18 | Normal Pressure | |
3.53 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 19 | 28 | Strong Pressure | ||
9.90 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 1 | NA | NA | 0.01 à 50 | 11 | 18 | Normal Pressure | ||
11.44 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 1 | End Yellow Mark | NA | 0.01 à 50 | 19 | 28 | Strong Pressure | ||
4.26 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 18 | 31 | Normal Pressure | ||
5.09 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 36 | 62 | Strong Pressure | ||
10.29 € 5.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 1.5 | NA | NA | 0.01 à 50 | 18 | 31 | Normal Pressure | |
14.15 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 1.5 | End Yellow Mark | NA | 0.01 à 50 | 36 | 62 | Strong Pressure | ||
4.51 € 1.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 24 | 45 | Normal Pressure | |
13.35 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 2 | NA | NA | 0.01 à 50 | 24 | 45 | Normal Pressure | ||
16.29 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 2 | End Yellow Mark | NA | 50,01 à 100 | 57 | 104 | Strong Pressure | ||
6.25 € 2.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01 à 50 | 26 | 49 | Normal Pressure | |
6.96 € 3.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.3505 équiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 50,01 à 100 | 61 | 110 | Strong Pressure | |
16.31 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 2.5 | NA | NA | 0.01 à 50 | 26 | 49 | Normal Pressure | ||
20.77 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 2.5 | End Yellow Mark | NA | 50,01 à 100 | 61 | 110 | Strong Pressure |
Loading...
Méthode de montage | Screw (Flathead Groove) | Prévention contre le desserrage | NA | Traitement de surface d'embout | NA |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement thermique de l'embout
Min Load (Range)(N)
Min Load(N)
Pressure Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles