Plongeur à billes pressé

Plongeur à billes pressé
  • Remise sur volume
Press fit plungers. This plunger is ideal for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
PBP-04P
PBP-04S
PBP-05P
PBP-05S
PBP-06P
PBP-06S
PBP-08P
PBP-08S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Matériau du corps Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Traitement thermique de l'embout Min Load
(N)
Max Load
(N)

3.07 €

1 6 jours 10DelrinDelrin40.8NA2.56.5

3.53 €

1 5 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)41Carburized2.56

3.30 €

1 6 jours 10DelrinDelrin51NA4.59

3.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)51.4Carburized36.5

3.42 €

1 6 jours 10DelrinDelrin61.6NA6.513

3.67 €

1 5 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)61.8Carburized5.511.5

4.01 €

1 6 jours 10DelrinDelrin81.9NA818

4.72 €

1 6 jours 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)82.4Carburized712.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Press Fit Prévention contre le desserrage NA Traitement de surface du corps principal NA
Traitement de surface d'embout NA Min Load (Range)(N) 0.01 à 50

Assistance technique