Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FJR08050 |
FJR08100 |
FJR12050 |
FJR12100 |
FJR12100S |
FJR12120 |
FJR12120S |
FJR12150 |
FJR12150S |
FJR16065 |
FJR16100 |
FJR16100S |
FJR16130 |
FJR16130S |
FJR16150 |
FJR16150S |
FJR16180 |
FJR16180S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 39 | 4 | 50 | 12 | 8 | |
7.87 € | 1 | 5 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 39 | 4 | 100 | 12 | 8 | ||
11.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 50 | 18 | 12 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 100 | 18 | 12 | |
22.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 62 | 6 | 100 | 18 | 12 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 120 | 18 | 12 | |
23.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 62 | 6 | 120 | 18 | 12 | |
13.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 150 | 18 | 12 | |
24.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 62 | 6 | 150 | 18 | 12 | |
15.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 65 | 23 | 16 | |
16.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 100 | 23 | 16 | |
36.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 6 | 100 | 23 | 16 | |
16.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 130 | 23 | 16 | |
37.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 6 | 130 | 23 | 16 | |
17.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 150 | 23 | 16 | |
32.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 6 | 150 | 23 | 16 | |
19.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 180 | 23 | 16 | |
49.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 80 | 6 | 180 | 23 | 16 |
Loading...
Type | Adjusting Bolt Shape | Type de forme de boulon de réglage | With Bottom Rubber | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles